Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,2349 € - 0,2473 € 495 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,2442 € - 0,2575 € 98 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € 1086 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,3117 € - 0,3283 € 163 Em stock
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,2349 € - 0,2473 € 96 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 90 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4500 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,3622 € - 0,3821 € 13000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1668 € - 0,2424 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,0398 € - 0,0419 € 9574 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,0398 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,1108 € - 0,1167 € 12994 Em stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,309 € - 0,3434 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
0,1837 € - 0,2041 € 878 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1468 € - 0,1632 € 17000 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,3209 € - 0,3566 € 5290 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1928 € - 0,2142 € 16585 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,129 € - 0,1563 € 4997 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1451 € - 0,1612 € 2726 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,2442 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Intervalo de preços
0,3283 € - 0,3117 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,3622 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Espaçador de retenção 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Intervalo de preços
0,2424 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
9574 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Intervalo de preços
0,1167 € - 0,1108 €

Níveis de stock
12994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Intervalo de preços
0,2041 € - 0,1837 €

Níveis de stock
878 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1468 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Intervalo de preços
0,3566 € - 0,3209 €

Níveis de stock
5290 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de parafuso 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028766

Intervalo de preços
0,2142 € - 0,1928 €

Níveis de stock
16585 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
4997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Intervalo de preços
0,1612 € - 0,1451 €

Níveis de stock
2726 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm