Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,3035 € - 0,3197 € 63 Em stock
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,1256 € - 0,1522 € 2986 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,138 € - 0,175 € 380 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1087 € - 0,1207 € 1055 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € 1920 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € 39955 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € 3000 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € 998 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € 635 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,0898 € - 0,0945 € 9300 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,133 € - 0,1478 € 3110 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,138 € - 0,175 € 2997 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Intervalo de preços
0,3197 € - 0,3035 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
2986 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,1087 €

Níveis de stock
1055 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
1920 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
39955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0898 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,133 €

Níveis de stock
3110 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm