Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1105 € - 0,1228 € 8023 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1417 € - 0,1797 € 380 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € 39955 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,129 € - 0,1563 € 89 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1563 € 5955 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1417 € - 0,1797 € 2997 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1116 € - 0,124 € 55 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,129 € - 0,1563 € 3000 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € 998 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,129 € - 0,1563 € 400 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1563 € 33396 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1417 € - 0,1797 € 980 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1105 €

Níveis de stock
8023 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
39955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
5955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1116 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
33396 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm