Menu Procurar

Espaçador de encaixe

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCI. Quando o parafuso auto-roscante é engatado, as pernas inferiores são forçadas para fora, eliminando a necessidade de uma porca. Encaixam num buraco quadrado que impede a rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do Corpo Espessura máxima do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tamanho do furo Comprimento do espaçador Comprar
0,1608 € - 0,185 € 435 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1665 € - 0,185 € 62 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,1608 € - 0,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1536 € - 0,1707 € 15000 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1167 € - 0,1297 € 104097 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1453 € - 0,1614 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,1191 € - 0,1323 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1608 € - 0,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1608 € - 0,185 € 2767 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1849 € - 0,2127 € 17496 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1849 € - 0,2127 € 3034 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1268 € - 0,1409 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1473 € - 0,1636 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,119 € - 0,1323 € 55830 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1263 € - 0,1403 € 942 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
  • de 2
Porca espaçadora 15.9 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017258

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
435 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 10.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017272

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1665 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 19.1 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017289

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 19.1 mm (C) Nylon Natural

10017296

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 12.0 mm (C) Nylon Natural

10017319

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 4.8 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017340

Intervalo de preços
0,1707 € - 0,1536 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 4.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017371

Intervalo de preços
0,1297 € - 0,1167 €

Níveis de stock
104097 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 3.2 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017333

Intervalo de preços
0,1614 € - 0,1453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 6.4 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017364

Intervalo de preços
0,1323 € - 0,1191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 25.4 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017326

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 8.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017395

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
2767 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 4.8 mm (C) Nylon Natural

10017357

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 9.5 mm (C) Nylon Natural

10017425

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
17496 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 12.7 mm (C) Nylon Natural

10017463

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 4.0 mm (C) Nylon Natural

10017388

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
3034 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 9.5 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017418

Intervalo de preços
0,1409 € - 0,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 8.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017470

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,1473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 6.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017432

Intervalo de preços
0,1323 € - 0,119 €

Níveis de stock
55830 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 15.9 mm (C) Nylon Natural

10017265

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 12.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017302

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1263 €

Níveis de stock
942 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm