Menu Procurar

Espaçador de encaixe

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCI. Quando o parafuso auto-roscante é engatado, as pernas inferiores são forçadas para fora, eliminando a necessidade de uma porca. Encaixam num buraco quadrado que impede a rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do Corpo Espessura máxima do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tamanho do furo Comprimento do espaçador Comprar
0,1651 € - 0,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1223 € - 0,1359 € 8000 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1223 € - 0,1359 € 13356 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1651 € - 0,19 € 2767 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1302 € - 0,1447 € 218 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1319 € - 0,1466 € 64379 Em stock
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
  • de 2
Porca espaçadora 19.1 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017289

Intervalo de preços
0,19 € - 0,1651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 6.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017432

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1223 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 6.4 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017364

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1223 €

Níveis de stock
13356 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 8.0 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017395

Intervalo de preços
0,19 € - 0,1651 €

Níveis de stock
2767 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 9.5 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017418

Intervalo de preços
0,1447 € - 0,1302 €

Níveis de stock
218 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
Porca espaçadora 12.7 mm (C) Nylon 6/6 Natural

10017456

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1319 €

Níveis de stock
64379 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm