Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,1458 € - 0,18 € 5000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1458 € - 0,18 € 12640 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 25 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € 4000 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1268 € - 0,1565 € 10727 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 1900 Em stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
  • de 11
N/A 19.1 mm (C) Female Thread

10035559

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035597

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
12640 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035634

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035696

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
10727 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035573

Intervalo de preços
0,18 € - 0,1458 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Natural