Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3086 € - 0,3248 € 1200 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,2787 € - 0,2934 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,4682 € - 0,4929 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
0,2882 € - 0,3035 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5319 € - 0,5599 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Fêmea
0,3071 € - 0,3233 € 3490 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3018 € - 0,3177 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,3086 € - 0,3248 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3693 € - 0,3889 € 80296 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,6139 € - 0,6462 € 8499 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4912 € - 0,517 € 2100 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Fêmea
0,3071 € - 0,3233 € 353 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,4208 € - 0,443 € 44690 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Fêmea
0,3198 € - 0,3554 € 1455 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Fêmea
0,3005 € - 0,3162 € 3738 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Fêmea
0,5278 € - 0,5556 € 2277 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,3248 € - 0,3418 € 27500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,4776 € - 0,5028 € 6749 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Fêmea
0,4682 € - 0,4929 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174913

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3086 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174951

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,2787 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174999

Intervalo de preços
0,4929 € - 0,4682 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10175033

Intervalo de preços
0,3035 € - 0,2882 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 50.0 mm Preto Nylon

10174753

Intervalo de preços
0,5599 € - 0,5319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10174784

Intervalo de preços
0,3233 € - 0,3071 €

Níveis de stock
3490 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10174821

Intervalo de preços
0,3831 € - 0,364 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174869

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10174890

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174937

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,3693 €

Níveis de stock
80296 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10430545

Intervalo de preços
0,6462 € - 0,6139 €

Níveis de stock
8499 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10174722

Intervalo de preços
0,517 € - 0,4912 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174814

Intervalo de preços
0,3233 € - 0,3071 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10174852

Intervalo de preços
0,443 € - 0,4208 €

Níveis de stock
44690 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174746

Intervalo de preços
0,3554 € - 0,3198 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock M4 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10321881

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
3738 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10175088

Intervalo de preços
0,5556 € - 0,5278 €

Níveis de stock
2277 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 7.0 mm Preto Nylon 6/6

10174777

Intervalo de preços
0,3418 € - 0,3248 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 25.0 mm Preto Nylon

10174715

Intervalo de preços
0,5028 € - 0,4776 €

Níveis de stock
6749 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 50.0 mm Preto Nylon

10175019

Intervalo de preços
0,4929 € - 0,4682 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão