Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,6301 € - 0,6632 € 2000 Em stock
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4156 € - 0,4377 € 9084 Em stock
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3336 € - 0,351 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,424 € - 0,4463 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Fêmea
0,3285 € - 0,3649 € 455 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Fêmea
0,4322 € - 0,4549 € 44690 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Fêmea
0,46 € - 0,4843 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,3154 € - 0,332 € 353 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3336 € - 0,351 € 26000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,3627 € - 0,3818 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Fêmea
0,317 € - 0,3336 € 1200 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,4697 € - 0,4945 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Fêmea
0,4921 € - 0,5179 € 438 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Fêmea
0,531 € - 0,5589 € 1200 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Fêmea
0,8677 € - 0,9131 € 2800 Em stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6269 € - 0,6599 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,2681 € - 0,2823 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Fêmea
0,2863 € - 0,3013 € 4478 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Fêmea
0,5823 € - 0,613 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Fêmea
  • de 11
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Natural PA

10371077

Intervalo de preços
0,6632 € - 0,6301 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diâmetro do furo
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Natural PA

10371060

Intervalo de preços
0,4377 € - 0,4156 €

Níveis de stock
9084 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diâmetro do furo
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174678

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 20.0 mm Preto Nylon

10174708

Intervalo de preços
0,4463 € - 0,424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174746

Intervalo de preços
0,3649 € - 0,3285 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10174852

Intervalo de preços
0,4549 € - 0,4322 €

Níveis de stock
44690 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174883

Intervalo de preços
0,4843 € - 0,46 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174814

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3154 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 7.0 mm Preto Nylon 6/6

10174777

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174647

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10174609

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3627 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174913

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 50.0 mm Preto Nylon

10321898

Intervalo de preços
0,4945 € - 0,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 30.0 mm Preto Nylon

10175149

Intervalo de preços
0,5179 € - 0,4921 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 55.0 mm Preto Nylon

10175187

Intervalo de preços
0,5589 € - 0,531 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 15.0 mm Preto Nylon

10370407

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10175026

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6269 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 9.0 mm Preto Nylon

10175071

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,2681 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10175118

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2863 €

Níveis de stock
4478 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10175156

Intervalo de preços
0,613 € - 0,5823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão