Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,0539 € - 0,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Fêmea
0,1839 € - 0,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Fêmea
0,2038 € - 0,2265 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Fêmea
0,1016 € - 0,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Fêmea
0,1013 € - 0,1067 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Fêmea
0,0796 € - 0,0796 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Fêmea
0,2126 € - 0,2238 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Fêmea
0,209 € - 0,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Fêmea
0,4841 € - 0,5096 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Fêmea
0,1298 € - 0,1366 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Fêmea
0,0932 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Fêmea
0,1167 € - 0,1229 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Fêmea
0,3115 € - 0,3461 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Fêmea
0,2279 € - 0,2399 € 900 Em stock
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Fêmea
0,239 € - 0,2517 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Fêmea
0,0379 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Fêmea
0,1842 € - 0,1939 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Fêmea
0,166 € - 0,1747 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Fêmea
0,2022 € - 0,2128 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Fêmea
0,502 € - 0,5285 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock #6-32 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10151938

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10000991

Intervalo de preços
0,2044 € - 0,1839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10001011

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Apoio Snap Lock #6-32 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10632178

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10629413

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10638736

Intervalo de preços
0,0796 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10000977

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 34.9 mm Natural Nylon 6/6

10629451

Intervalo de preços
0,22 € - 0,209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10487532

Intervalo de preços
0,5096 € - 0,4841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 31.8 mm Natural Nylon 6/6

10556979

Intervalo de preços
0,1366 € - 0,1298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10151914

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,0932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10632123

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,1167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 38.1 mm Natural Nylon 6/6

10151921

Intervalo de preços
0,3461 € - 0,3115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10001004

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10000960

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 31.8 mm Natural Nylon 6/6

10000984

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10639887

Intervalo de preços
0,1939 € - 0,1842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10445884

Intervalo de preços
0,1747 € - 0,166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 38.1 mm Natural Nylon 6/6

10229446

Intervalo de preços
0,2128 € - 0,2022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10487525

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock