Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,0341 € - 0,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.5 mm
Fêmea
1,2678 € - 1,3342 € 66 Em stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7229 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 3500 Em stock
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1485 € - 1,2082 € 4004 Em stock
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7273 € - 0,7649 € 300 Em stock
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • de 11
Apoio Snap Lock M6 9.5 mm Natural PA

10113349

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10370469

Intervalo de preços
1,3342 € - 1,2678 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 8.0 mm Preto Nylon

10370506

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10370438

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10370483

Intervalo de preços
1,2082 € - 1,1485 €

Níveis de stock
4004 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 6.0 mm Preto Nylon

10370490

Intervalo de preços
0,7649 € - 0,7273 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão