Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,7255 € - 0,7638 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 3500 Em stock
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 194 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1761 € - 1,238 € 400 Em stock
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0341 € - 0,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.5 mm
Fêmea
0,8169 € - 0,86 € 94 Em stock
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7273 € - 0,7649 € 300 Em stock
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1454 € - 1,2057 € 16857 Em stock
10.0 mm
40.0 mm
0,3543 € - 0,3731 € 24772 Em stock
6.0 mm
18.0 mm
0,264 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Fêmea
0,7576 € - 0,7974 € 3000 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
0,5783 € - 0,6086 € 4500 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 1403 Em stock
6.0 mm
20.0 mm
0,9104 € - 0,9583 € 3500 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 419 Em stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
0,827 € - 0,8706 € 3993 Em stock
6.0 mm
15.0 mm
0,0539 € - 0,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Fêmea
0,239 € - 0,2517 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Fêmea
0,0379 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Fêmea
0,2022 € - 0,2128 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10370452

Intervalo de preços
0,7638 € - 0,7255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10370438

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10370421

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 40.0 mm Preto Nylon

10370575

Intervalo de preços
1,238 € - 1,1761 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M6 9.5 mm Natural PA

10113349

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10370537

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 6.0 mm Preto Nylon

10370490

Intervalo de preços
0,7649 € - 0,7273 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Separador macho - fêmea 40.0 mm Preto Nylon 6/6

10206409

Intervalo de preços
1,2057 € - 1,1454 €

Níveis de stock
16857 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 18.0 mm Preto Nylon 6/6

10206379

Intervalo de preços
0,3731 € - 0,3543 €

Níveis de stock
24772 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Apoio Snap Lock M3.5 3.6 mm Natural PA

10113332

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
Separador macho - fêmea 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10306758

Intervalo de preços
0,7974 € - 0,7576 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 25.0 mm Preto Nylon 6/6

10306727

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5783 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 20.0 mm Preto Nylon 6/6

10306871

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
1403 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10306789

Intervalo de preços
0,9583 € - 0,9104 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea M4 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10306857

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
419 Em stock
Características
  • Tipo
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Separador macho - fêmea 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10306864

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
3993 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Apoio Snap Lock #6-32 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10151938

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10000960

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 31.8 mm Natural Nylon 6/6

10000984

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock #6-32 38.1 mm Natural Nylon 6/6

10229446

Intervalo de preços
0,2128 € - 0,2022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock