Menu Procurar

Envoltório de cabos - espiral

Em stock

Um invólucro leve e protetor que fornece uma proteção económica para mangueiras e cabos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,2757 € - 1,2757 € 100 Em stock
Natural
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
80.0 mm
0,6638 € - 0,6985 € 2000 Em stock
Preto
7.0 mm
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
1,4453 € - 1,5215 € 1075 Em stock
Preto
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
70.0 mm
2,763 € - 2,9085 € 25 Em stock
Preto
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
  • de 2
Envolvimento em espiral Natural 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Intervalo de preços
1,2757 € - 1,2757 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 80.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 7.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158692

Intervalo de preços
0,6985 € - 0,6638 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 13.0 mm 70.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158579

Intervalo de preços
1,5215 € - 1,4453 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 70.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 20.0 mm 120.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158616

Intervalo de preços
2,9085 € - 2,763 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m