Menu Procurar

Envoltório de cabos - espiral

Em stock

Um invólucro leve e protetor que fornece uma proteção económica para mangueiras e cabos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,1614 € - 1,2228 € 2125 Em stock
Preto
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
1,1577 € - 1,2184 € 120 Em stock
Preto
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
80.0 mm
3,2038 € - 3,3722 € 20 Em stock
Preto
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
150.0 mm
2,832 € - 2,832 € 1600 Em stock
Natural
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
5,4178 € - 5,6959 € 10 Em stock
Preto
PE
16,7478 € - 17,6233 € 45 Em stock
Preto
PE
4,3466 € - 4,5732 € 240 Em stock
Preto
PE
11,1652 € - 11,7523 € 36 Em stock
Preto
PE
0,3944 € - 0,4155 € 850 Em stock
Preto
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
6,2933 € - 6,6332 € 881 Em stock
Preto
PE
20,1777 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
2,6903 € - 2,832 € 50 Em stock
Preto
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
0,4124 € - 0,4338 € 450 Em stock
Preto
4.0 mm
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,3736 € - 0,4338 € 1525 Em stock
Natural
4.0 mm
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,852 € - 0,852 € 200 Em stock
Natural
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
1,2421 € - 1,2421 € 200 Em stock
Natural
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
80.0 mm
2,595 € - 2,595 € 40 Em stock
Natural
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
150.0 mm
13,4209 € - 14,1316 € 13 Em stock
Preto
PE
27,6349 € - 29,0872 € 161 Em stock
Preto
PE
0,3992 € - 0,3992 € 6200 Em stock
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
  • de 2
Envolvimento em espiral Preto 8.2 mm 10.0 mm

10158555

Intervalo de preços
1,2228 € - 1,1614 €

Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 15.0 mm 80.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158593

Intervalo de preços
1,2184 € - 1,1577 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 80.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 25.0 mm 150.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158630

Intervalo de preços
3,3722 € - 3,2038 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 150.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 20.0 mm 120.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158609

Intervalo de preços
2,832 € - 2,832 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Preto

10170243

Intervalo de preços
5,6959 € - 5,4178 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Envolvimento em espiral 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Preto

10170281

Intervalo de preços
17,6233 € - 16,7478 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    19.0 mm
Envolvimento em espiral 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Preto

10170236

Intervalo de preços
4,5732 € - 4,3466 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
Envolvimento em espiral 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Preto

10170274

Intervalo de preços
11,7523 € - 11,1652 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
Envolvimento em espiral 2.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158654

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3944 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    3.5 mm
  • Comprimento do passo
    50.0 m
Envolvimento em espiral 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Preto

10170250

Intervalo de preços
6,6332 € - 6,2933 €

Níveis de stock
881 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Envolvimento em espiral 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Preto

10170298

Intervalo de preços
21,2489 € - 20,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Envolvimento em espiral 20.0 mm 120.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158616

Intervalo de preços
2,832 € - 2,6903 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 4.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158678

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,4124 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 4.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158661

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,3736 €

Níveis de stock
1525 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 12.0 mm 50.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158548

Intervalo de preços
0,852 € - 0,852 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral Natural 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Intervalo de preços
1,2421 € - 1,2421 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 80.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 25.0 mm 150.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158623

Intervalo de preços
2,595 € - 2,595 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 150.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Preto

10170229

Intervalo de preços
14,1316 € - 13,4209 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    3.0 mm
Envolvimento em espiral 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Preto

10170267

Intervalo de preços
29,0872 € - 27,6349 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Envolvimento em espiral 2.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158647

Intervalo de preços
0,3992 € - 0,3992 €

Níveis de stock
6200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    3.5 mm
  • Comprimento do passo
    50.0 m