Menu Procurar

Envoltório de cabos - espiral

Em stock

Um invólucro leve e protetor que fornece uma proteção económica para mangueiras e cabos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
5,5641 € - 5,8497 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
17,20 € - 18,0991 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
0,3837 € - 0,4455 € 575 Em stock
Natural
4.0 mm
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,41 € - 0,41 € 6000 Em stock
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
0,7379 € - 0,7379 € 1075 Em stock
Natural
7.0 mm
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
1,0396 € - 1,0396 € 2875 Em stock
Natural
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
70.0 mm
2,9085 € - 2,9085 € 1375 Em stock
Natural
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
13,7833 € - 14,5132 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
28,381 € - 29,8726 € 25 Em stock
Preto
PE
1,1889 € - 1,2513 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
80.0 mm
3,2903 € - 3,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
150.0 mm
4,464 € - 4,6967 € 202 Em stock
Preto
PE
11,4667 € - 12,0696 € 100 Em stock
Preto
PE
0,4051 € - 0,4267 € 400 Em stock
Preto
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
0,6638 € - 0,6985 € 2000 Em stock
Preto
7.0 mm
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
1,4453 € - 1,5215 € 1075 Em stock
Preto
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
70.0 mm
2,763 € - 2,9085 € 25 Em stock
Preto
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
0,875 € - 0,875 € 150 Em stock
Natural
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
1,2757 € - 1,2757 € 100 Em stock
Natural
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
80.0 mm
2,6651 € - 2,6651 € 60 Em stock
Natural
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
150.0 mm
  • de 2
Envolvimento em espiral 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Preto

10170243

Intervalo de preços
5,8497 € - 5,5641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Envolvimento em espiral 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Preto

10170281

Intervalo de preços
18,0991 € - 17,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    19.0 mm
Envolvimento em espiral 4.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158661

Intervalo de preços
0,4455 € - 0,3837 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 2.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158647

Intervalo de preços
0,41 € - 0,41 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    3.5 mm
  • Comprimento do passo
    50.0 m
Envolvimento em espiral 7.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158685

Intervalo de preços
0,7379 € - 0,7379 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 13.0 mm 70.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158562

Intervalo de preços
1,0396 € - 1,0396 €

Níveis de stock
2875 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 70.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 20.0 mm 120.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158609

Intervalo de preços
2,9085 € - 2,9085 €

Níveis de stock
1375 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Preto

10170229

Intervalo de preços
14,5132 € - 13,7833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    3.0 mm
Envolvimento em espiral 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Preto

10170267

Intervalo de preços
29,8726 € - 28,381 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Envolvimento em espiral 15.0 mm 80.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158593

Intervalo de preços
1,2513 € - 1,1889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 80.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 25.0 mm 150.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158630

Intervalo de preços
3,4632 € - 3,2903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 150.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Preto

10170236

Intervalo de preços
4,6967 € - 4,464 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
Envolvimento em espiral 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Preto

10170274

Intervalo de preços
12,0696 € - 11,4667 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
Envolvimento em espiral 2.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158654

Intervalo de preços
0,4267 € - 0,4051 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    3.5 mm
  • Comprimento do passo
    50.0 m
Envolvimento em espiral 7.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158692

Intervalo de preços
0,6985 € - 0,6638 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 13.0 mm 70.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158579

Intervalo de preços
1,5215 € - 1,4453 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 70.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 20.0 mm 120.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158616

Intervalo de preços
2,9085 € - 2,763 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 12.0 mm 50.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158548

Intervalo de preços
0,875 € - 0,875 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral Natural 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Intervalo de preços
1,2757 € - 1,2757 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 80.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m
Envolvimento em espiral 25.0 mm 150.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10158623

Intervalo de preços
2,6651 € - 2,6651 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 150.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Comprimento do passo
    20.0 m