Menu Procurar

Envoltório de cabos - espiral

Em stock

Um invólucro leve e protetor que fornece uma proteção económica para mangueiras e cabos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
11,1652 € - 11,7523 € 123 Em stock
Preto
15.0 mm
PE
50.0 mm
0,6464 € - 0,6802 € 1700 Em stock
Preto
7.0 mm
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
1,4073 € - 1,4815 € 325 Em stock
Preto
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
70.0 mm
2,6903 € - 2,832 € 50 Em stock
Preto
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
  • de 2
Envolvimento em espiral 15.0 mm 50.0 mm PE Preto

10170274

Intervalo de preços
11,7523 € - 11,1652 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Preço por
    Bobina
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 50.0 mm
  • Comprimento por carreto
    10.0 m
Envolvimento em espiral 7.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158692

Intervalo de preços
0,6802 € - 0,6464 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 13.0 mm 70.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158579

Intervalo de preços
1,4815 € - 1,4073 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 70.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m
Envolvimento em espiral 20.0 mm 120.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10158616

Intervalo de preços
2,832 € - 2,6903 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 120.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento do passo
    25.0 m