Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
6,7646 € - 7,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
9.0 mm
8,3789 € - 8,821 € 51 Em stock
20
12.0 mm
26,2443 € - 27,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
24
20.0 mm
35,8598 € - 37,7532 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
4,8416 € - 5,0954 € 115 Em stock
40
12.0 mm
4,4988 € - 4,7421 € 197 Em stock
30
12.0 mm
9,9931 € - 10,523 € 30 Em stock
120
15.0 mm
20,8917 € - 21,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
30
24.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 650 Em stock
12
11.2 mm
10403822 0,9992 € - 1,0523 € Solicite o prazo de entrega aqui
11
10.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10
9.6 mm
6,1353 € - 6,4558 € 48 Em stock
48
15.0 mm
14,4285 € - 15,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
17.0 mm
36,9916 € - 38,9274 € 43 Em stock
40
24.0 mm
12,9476 € - 13,614 € 99 Em stock
15
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11
7.8 mm
0,9992 € - 1,0523 € 1296 Em stock
16
2.4 mm
14.4 mm
5,1621 € - 5,4276 € 96 Em stock
35
12.0 mm
15,2325 € - 16,0364 € 90 Em stock
12
18.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 11 Em stock
11
2.4 mm
10.4 mm
  • de 3
Engrenagem 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Intervalo de preços
7,1296 € - 6,7646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Intervalo de preços
8,821 € - 8,3789 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Intervalo de preços
27,6194 € - 26,2443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Intervalo de preços
37,7532 € - 35,8598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    15.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Intervalo de preços
5,0954 € - 4,8416 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Intervalo de preços
4,7421 € - 4,4988 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Intervalo de preços
10,523 € - 9,9931 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Intervalo de preços
21,9919 € - 20,8917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Largura da face
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    11.2 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    4.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.6 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Intervalo de preços
6,4558 € - 6,1353 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Intervalo de preços
15,1902 € - 14,4285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    17.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Intervalo de preços
38,9274 € - 36,9916 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    15.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Intervalo de preços
13,614 € - 12,9476 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    14.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.8 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
1296 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Largura total
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Intervalo de preços
5,4276 € - 5,1621 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Intervalo de preços
16,0364 € - 15,2325 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno