Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
18,9334 € - 19,9335 € 67 Em stock
30
12.0 mm
12,6072 € - 13,2561 € 39 Em stock
32
12.0 mm
19,4361 € - 20,4661 € 47 Em stock
15
18.0 mm
7,8465 € - 8,2667 € 36 Em stock
18
9.0 mm
13,3179 € - 14,0183 € 33 Em stock
35
16.0 mm
23,0308 € - 24,2462 € 100 Em stock
21
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10
9.6 mm
34,917 € - 36,7607 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
4,7143 € - 4,9615 € 115 Em stock
40
12.0 mm
12,6072 € - 13,2561 € 100 Em stock
15
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11
7.8 mm
20,1468 € - 21,218 € 22 Em stock
18
18.0 mm
31,6519 € - 33,3205 € 59 Em stock
30
20.0 mm
3,4546 € - 3,6379 € 67 Em stock
15
6.0 mm
7,8465 € - 8,2667 € 60 Em stock
72
15.0 mm
16,2122 € - 17,0671 € Solicite o prazo de entrega aqui
24
18.0 mm
28,428 € - 29,9215 € Solicite o prazo de entrega aqui
25
20.0 mm
36,0191 € - 37,904 € 43 Em stock
40
24.0 mm
5,974 € - 6,286 € 48 Em stock
48
15.0 mm
14,0492 € - 14,7908 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
17.0 mm
  • de 3
Engrenagem 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Intervalo de preços
19,9335 € - 18,9334 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Intervalo de preços
13,2561 € - 12,6072 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Intervalo de preços
20,4661 € - 19,4361 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Intervalo de preços
8,2667 € - 7,8465 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Intervalo de preços
14,0183 € - 13,3179 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Intervalo de preços
24,2462 € - 23,0308 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.6 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Intervalo de preços
36,7607 € - 34,917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    15.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Intervalo de preços
4,9615 € - 4,7143 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Intervalo de preços
13,2561 € - 12,6072 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    14.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.8 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Intervalo de preços
21,218 € - 20,1468 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Intervalo de preços
33,3205 € - 31,6519 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Intervalo de preços
3,6379 € - 3,4546 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    6.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Intervalo de preços
8,2667 € - 7,8465 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Intervalo de preços
17,0671 € - 16,2122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Intervalo de preços
29,9215 € - 28,428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Intervalo de preços
37,904 € - 36,0191 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    15.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Intervalo de preços
6,286 € - 5,974 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Intervalo de preços
14,7908 € - 14,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    17.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural