Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
26,2443 € - 27,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
24
20.0 mm
35,8598 € - 37,7532 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
4,8416 € - 5,0954 € 115 Em stock
40
12.0 mm
12,9476 € - 13,614 € 99 Em stock
15
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11
7.8 mm
0,9992 € - 1,0523 € 1296 Em stock
16
2.4 mm
14.4 mm
19,4446 € - 20,4718 € 67 Em stock
30
12.0 mm
32,5065 € - 34,2202 € 45 Em stock
30
20.0 mm
3,5478 € - 3,7361 € 67 Em stock
15
6.0 mm
8,0584 € - 8,4899 € 60 Em stock
72
15.0 mm
16,6499 € - 17,5279 € Solicite o prazo de entrega aqui
24
18.0 mm
23,6526 € - 24,9008 € 100 Em stock
21
20.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 7585 Em stock
13
12.0 mm
20,6908 € - 21,7909 € 22 Em stock
18
18.0 mm
8,0584 € - 8,4899 € 36 Em stock
18
9.0 mm
20,6908 € - 21,7909 € 117 Em stock
50
16.0 mm
29,1956 € - 30,7294 € 99 Em stock
28
20.0 mm
20,3417 € - 21,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
8,6994 € - 9,1638 € 70 Em stock
96
15.0 mm
15,1796 € - 15,9729 € 84 Em stock
40
16.0 mm
  • de 3
Engrenagem 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Intervalo de preços
27,6194 € - 26,2443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Intervalo de preços
37,7532 € - 35,8598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    15.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Intervalo de preços
5,0954 € - 4,8416 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Intervalo de preços
13,614 € - 12,9476 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    14.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.8 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
1296 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Largura total
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Intervalo de preços
20,4718 € - 19,4446 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Intervalo de preços
34,2202 € - 32,5065 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Intervalo de preços
3,7361 € - 3,5478 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    6.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Intervalo de preços
8,4899 € - 8,0584 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Intervalo de preços
17,5279 € - 16,6499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Intervalo de preços
24,9008 € - 23,6526 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
7585 Em stock
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Intervalo de preços
21,7909 € - 20,6908 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Intervalo de preços
8,4899 € - 8,0584 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Intervalo de preços
21,7909 € - 20,6908 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Intervalo de preços
30,7294 € - 29,1956 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Intervalo de preços
21,4101 € - 20,3417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Intervalo de preços
9,1638 € - 8,6994 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Intervalo de preços
15,9729 € - 15,1796 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural