Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
5,1621 € - 5,4276 € 96 Em stock
35
12.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 11 Em stock
11
2.4 mm
10.4 mm
8,0584 € - 8,4899 € 36 Em stock
18
9.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 9101 Em stock
14
8.0 mm
12,9476 € - 13,614 € 39 Em stock
32
12.0 mm
19,9609 € - 21,0187 € 47 Em stock
15
18.0 mm
15,2325 € - 16,0364 € 90 Em stock
12
18.0 mm
6,7646 € - 7,1296 € 60 Em stock
60
15.0 mm
8,3789 € - 8,821 € 51 Em stock
20
12.0 mm
6,7646 € - 7,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
9.0 mm
3,5478 € - 3,7361 € 67 Em stock
15
6.0 mm
8,6994 € - 9,1638 € 70 Em stock
96
15.0 mm
20,3417 € - 21,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
29,1956 € - 30,7294 € 99 Em stock
28
20.0 mm
20,6908 € - 21,7909 € 22 Em stock
18
18.0 mm
13,6775 € - 14,3968 € 33 Em stock
35
16.0 mm
19,4446 € - 20,4718 € 67 Em stock
30
12.0 mm
4,4988 € - 4,7421 € 197 Em stock
30
12.0 mm
9,9931 € - 10,523 € 30 Em stock
120
15.0 mm
20,8917 € - 21,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
30
24.0 mm
  • de 3
Engrenagem 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Intervalo de preços
5,4276 € - 5,1621 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Intervalo de preços
8,4899 € - 8,0584 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
9101 Em stock
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Intervalo de preços
13,614 € - 12,9476 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Intervalo de preços
21,0187 € - 19,9609 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Intervalo de preços
16,0364 € - 15,2325 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Intervalo de preços
7,1296 € - 6,7646 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Intervalo de preços
8,821 € - 8,3789 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Intervalo de preços
7,1296 € - 6,7646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Intervalo de preços
3,7361 € - 3,5478 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    6.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Intervalo de preços
9,1638 € - 8,6994 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Intervalo de preços
21,4101 € - 20,3417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Intervalo de preços
30,7294 € - 29,1956 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Intervalo de preços
21,7909 € - 20,6908 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Intervalo de preços
14,3968 € - 13,6775 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Intervalo de preços
20,4718 € - 19,4446 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Intervalo de preços
4,7421 € - 4,4988 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Intervalo de preços
10,523 € - 9,9931 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Intervalo de preços
21,9919 € - 20,8917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural