Menu Procurar

Encomende porcas quadradas

Em stock

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Direção da rosca Lead Comprar
53,9695 € - 67,4565 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Latão
40.0
Mão esquerda
4.0
23,4305 € - 31,2477 € 2 Em stock
TR30 x 6
30.0
Aço
45.0
Mão esquerda
6.0
22,69 € - 30,2534 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Aço
25.0
Mão direita
3.0
21,7274 € - 28,9734 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Latão
25.0
Mão direita
3.0
91,8285 € - 102,0258 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Latão
50.0
Mão direita
6.0
32,8662 € - 43,8145 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
143,3121 € - 159,2321 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
Latão
60.0
Mão esquerda
6.0
137,5259 € - 161,792 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Bronze
50.0
Mão direita
6.0
23,6738 € - 31,5756 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Latão
25.0
Mão esquerda
3.0
14,1006 € - 18,8079 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
Aço
40.0
Mão esquerda
5.0
28,2435 € - 37,658 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
Latão
30.0
Mão direita
4.0
142,2966 € - 158,1109 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Latão
60.0
Mão direita
7.0
54,1387 € - 72,1955 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Aço
50.0
Mão esquerda
6.0
38,4197 € - 51,2403 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Aço
40.0
Mão esquerda
4.0
182,2607 € - 214,4287 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
Aço
80.0
Mão esquerda
9.0
40,3978 € - 53,8743 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
Aço
60.0
Mão esquerda
6.0
147,4799 € - 163,8653 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Latão
60.0
Mão esquerda
7.0
49,77 € - 62,2098 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Latão
40.0
Mão direita
4.0
62,3896 € - 83,1968 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
Aço
65.0
Mão direita
7.0
114,9734 € - 135,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
Aço
70.0
Mão esquerda
8.0
  • de 4
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

20149154

Intervalo de preços
67,4565 € - 53,9695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR30 x 6 45.0 Aço

20148928

Intervalo de preços
31,2477 € - 23,4305 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20149345

Intervalo de preços
30,2534 € - 22,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    739.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Latão

20149192

Intervalo de preços
28,9734 € - 21,7274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    411.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Latão

20149239

Intervalo de preços
102,0258 € - 91,8285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Aço

20149284

Intervalo de preços
43,8145 € - 32,8662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Latão

20149178

Intervalo de preços
159,2321 € - 143,3121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    3630.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Bronze

20149109

Intervalo de preços
161,792 € - 137,5259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Latão

20149123

Intervalo de preços
31,5756 € - 23,6738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    411.0
Porca quadrada TR26 x 5 40.0 Aço

20148874

Intervalo de preços
18,8079 € - 14,1006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1005.0
Porca quadrada TR16 x 4 30.0 Latão

20149208

Intervalo de preços
37,658 € - 28,2435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Latão

20149253

Intervalo de preços
158,1109 € - 142,2966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Aço

20149307

Intervalo de preços
72,1955 € - 54,1387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Aço

20149291

Intervalo de preços
51,2403 € - 38,4197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR60 x 9 80.0 Aço

20149338

Intervalo de preços
214,4287 € - 182,2607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    8718.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Aço

20148973

Intervalo de preços
53,8743 € - 40,3978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Latão

20149185

Intervalo de preços
163,8653 € - 147,4799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

20149222

Intervalo de preços
62,2098 € - 49,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR44 x 7 65.0 Aço

20149017

Intervalo de preços
83,1968 € - 62,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca quadrada TR50 x 8 70.0 Aço

20149321

Intervalo de preços
135,2622 € - 114,9734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    6502.0