Menu Procurar

Fixador de toque único M2 x 0.4 23.0 Aço

O fecho de fixação com um toque com fixação de bola é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora um êmbolo carregado em mola que engrena uma série de rolamentos esféricos quando o fecho de fixação é inserido no furo. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190736

Número de peça do fabricante:

20190736

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 72,0794 €
10 - 19 64,8694 €
20 - 49 61,2644 €
50 - 99 57,6697 €
100 + 54,0647 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

72,08 €

1 x 72,0794 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
Tensile strength N 250.0
Material Aço
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos