Os encaixes terminais para molas a gás são utilizados para fixar a mola a gás no lugar. Existem três tipos diferentes de encaixes disponíveis.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do passo | Tamanho da rosca | Material | Comprimento do furo de montagem à terminação | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0441 € - 11,6235 € | 228 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aço inoxidável
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 6,3612 € - 6,695 € | 19 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Liga de zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 10 Em stock |
|
M8 x 1.25
|
Aço
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
M5 x 0.8
|
Aço
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
| 7,1997 € - 7,5782 € | 28 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço inoxidável
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 6,6625 € - 7,007 € | 22 Em stock |
|
M6
|
Aço
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,8964 € - 4,1009 € | 21 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10306345 | 9,6011 € - 10,096 € | 65 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aço
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 21,5476 € - 22,678 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aço inoxidável
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 4,3054 € - 4,5314 € | 7 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Liga de zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 19,8589 € - 20,9028 € | 74 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 12,7225 € - 13,39 € | 72 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 12,2261 € - 12,8621 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço inoxidável
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 18 Em stock |
|
M6 x 1.0
|
Aço
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
| 3,4226 € - 3,606 € | 20 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 2,4488 € - 2,578 € | 19 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 11,2481 € - 11,8398 € | 22 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Aço
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 22,0219 € - 23,1847 € | 59 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
M6 x 1.0
|
Aço
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar