Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os encaixes terminais para molas a gás são utilizados para fixar a mola a gás no lugar. Existem três tipos diferentes de encaixes disponíveis.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do passo | Tamanho da rosca | Material | Comprimento do furo de montagem à terminação | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0016 € - 4,2116 € | 21 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10306345 | 9,8603 € - 10,3686 € | 65 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aço
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 22,1293 € - 23,2903 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aço inoxidável
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 4,4216 € - 4,6538 € | 7 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Liga de zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 20,605 € - 21,6882 € | 29 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 13,066 € - 13,7515 € | 72 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 12,5562 € - 13,2094 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço inoxidável
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 9,0532 € - 9,5287 € | 15 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aço
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 20,3951 € - 21,4671 € | 54 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 10 Em stock |
|
M8 x 1.25
|
Aço
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
M5 x 0.8
|
Aço
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
| 7,3941 € - 7,7828 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço inoxidável
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 11,5518 € - 12,1595 € | 2 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Aço
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 22,6165 € - 23,8107 € | 59 Em stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Aço
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
M6 x 1.0
|
Aço
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clipe com bloqueio de cavilha C1
|
|||
| 18,2498 € - 19,2124 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Aço inoxidável
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 3,5151 € - 3,7033 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 3,0179 € - 3,1723 € | 12 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 8,0472 € - 8,4672 € | 882 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Aço
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar