Menu Procurar

Encaixes terminais para molas a gás

Em stock

Os encaixes terminais para molas a gás são utilizados para fixar a mola a gás no lugar. Existem três tipos diferentes de encaixes disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Material Comprimento do furo de montagem à terminação Tipo Comprar
8,8152 € - 9,2782 € 15 Em stock
1.3 mm
M8
Aço
18.0 mm
5
19,8589 € - 20,9028 € 74 Em stock
1.0 mm
M6
Aço
35.0 mm
5
2,9385 € - 3,0889 € 32 Em stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
7,8357 € - 8,2446 € 882 Em stock
0.8 mm
M5
Aço
22.0 mm
3
18 Em stock
M6 x 1.0
Aço
23.0 mm
Clipe com bloqueio de cavilha C1
23,9809 € - 25,2509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10
Aço
37.0 mm
4
7,1997 € - 7,5782 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Aço inoxidável
32.0 mm
3
6,6625 € - 7,007 € 22 Em stock
M6
Aço
18.0 mm
5
11,0441 € - 11,6235 € 228 Em stock
1.3 mm
M8
Aço inoxidável
18.0 mm
5
6,3612 € - 6,695 € 19 Em stock
1.0 mm
M6
Liga de zinco
21.0 mm
6
12,7225 € - 13,39 € 72 Em stock
1.5 mm
M10
Aço
32.0 mm
3
12,2261 € - 12,8621 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Aço inoxidável
24.0 mm
4
10 Em stock
M8 x 1.25
Aço
30.0 mm
Clipe com bloqueio de cavilha C1
7,1997 € - 7,5782 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Aço inoxidável
25.0 mm
3
3,8964 € - 4,1009 € 21 Em stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
10306345 9,6011 € - 10,096 € 65 Em stock
1.5 mm
M10
Aço
30.0 mm
5
21,5476 € - 22,678 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Aço inoxidável
30.0 mm
5
3,4226 € - 3,606 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
2,4488 € - 2,578 € 19 Em stock
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
  • de 2
Encaixe da terminação 18.0 mm M8 Aço

10306284

Intervalo de preços
9,2782 € - 8,8152 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 35.0 mm M6 Aço

10306376

Intervalo de preços
20,9028 € - 19,8589 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Intervalo de preços
3,0889 € - 2,9385 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Encaixe da terminação 22.0 mm M5 Aço

10306260

Intervalo de preços
8,2446 € - 7,8357 €

Níveis de stock
882 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 23.0 mm M6 x 1.0 Aço

10404195


Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    23.0 mm
  • Tipo
    Clipe com bloqueio de cavilha C1
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Encaixe da terminação 37.0 mm M10 Aço

10306390

Intervalo de preços
25,2509 € - 23,9809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    37.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 32.0 mm Aço inoxidável

10202708

Intervalo de preços
7,5782 € - 7,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 18.0 mm M6 Aço

10306307

Intervalo de preços
7,007 € - 6,6625 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Placa de fixação 18.0 mm M8 Aço inoxidável

10202678

Intervalo de preços
11,6235 € - 11,0441 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Tamanho interno de rosca
    M6x1.0
  • Tamanho de rosca externa
    M8x1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    5
Encaixe da terminação 21.0 mm M6 Liga de zinco

10306321

Intervalo de preços
6,695 € - 6,3612 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    21.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 32.0 mm M10 Aço

10306383

Intervalo de preços
13,39 € - 12,7225 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 24.0 mm Aço inoxidável

10336465

Intervalo de preços
12,8621 € - 12,2261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    24.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 30.0 mm M8 x 1.25 Aço

10404201


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    30.0 mm
  • Tipo
    Clipe com bloqueio de cavilha C1
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Placa de fixação 25.0 mm Aço inoxidável

10202685

Intervalo de preços
7,5782 € - 7,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Intervalo de preços
4,1009 € - 3,8964 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Encaixe da terminação 30.0 mm M10 Aço

10306345

Intervalo de preços
10,096 € - 9,6011 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tamanho interno de rosca
    M8 x 1.25
  • Tamanho de rosca externa
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    30.0 mm
  • Tipo
    5
Placa de fixação 30.0 mm M8 Aço inoxidável

10202692

Intervalo de preços
22,678 € - 21,5476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    30.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Intervalo de preços
3,606 € - 3,4226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Placa de fixação 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    7
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Encaixe da terminação 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Intervalo de preços
2,578 € - 2,4488 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    21.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto