Menu Procurar

Êmbolo de mola M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Referência da Essentra:

20761028

Número de peça do fabricante:

20761028

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 12,73 €
20 - 49 11,46 €
50 - 99 10,82 €
100 + 9,55 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,73 €

1 x 12,73 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Spring load F1 ≈ N 26.0
Spring load F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Weight g 6.6
Material 303 Stainless, Thermo Pin
Terminar Stainless, Thermo Pin

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos