Menu Procurar

Êmbolo de mola M6 2.7 20.0 Aço inoxidável 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Referência da Essentra:

20760939

Número de peça do fabricante:

20760939

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 11,27 €
20 - 49 10,14 €
50 - 99 9,58 €
100 + 8,45 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,27 €

1 x 11,27 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Spring load F1 ≈ N 20.0
Spring load F2 ≈ N 50.0
A/F 2.0
Weight g 4.1
Material Aço inoxidável 303
Terminar Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos