Menu Procurar

Êmbolo de mola M20 10.0 40.0 Aço inoxidável 303

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino e cabeça sextavada foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada da estrutura é utilizada com uma chave Allen ou sextavada para a instalação e ajuste simples. Pode suportar temperaturas até 250 ºC e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254193

Número de peça do fabricante:

20254193

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 40,6232 €
20 - 49 36,565 €
50 - 99 34,5256 €
100 - 499 30,4674 €
500 + 26,4092 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

40,62 €

1 x 40,6232 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Spring load F1 ≈ N 52.0
Spring load F2 ≈ N 125.0
A/F 6.0
Weight g 68.0
Material Aço inoxidável 303
Terminar Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos