Menu Procurar

Spring Plungers - Ball End - Smooth

Em stock

These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.

The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.

Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.

  • Used for locating, applying pressure or lifting off.
  • Resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
  • It can withstand temperatures of up to 250ºC.
Material: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Series Code: SR32300, SR32280, SR32284

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Comprar
1,2875 € - 1,9776 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
28.0
47.5
Aço inoxidável
6.0
With collar
5.0
1,2257 € - 1,8849 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
19.3
29.2
Aço inoxidável
5.0
With collar
4.0
1,3493 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
40.0
67.3
Aço inoxidável
8.0
With collar
6.5
1,5141 € - 2,3278 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
66.0
105.0
Aço inoxidável
10.0
With collar
8.5
1,1948 € - 1,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7
12.9
19.0
Aço inoxidável
4.0
With collar
3.0
0,9064 € - 1,4008 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
14.0
26.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
2,3381 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
6.2
14.6
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
1,7922 € - 2,7501 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
1,1021 € - 1,6892 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
1,2669 € - 1,9467 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
12.0
26.5
Aço inoxidável
3.0
With collar
2.38
1,7716 € - 2,7295 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
15.5
14.6
Aço inoxidável
5.5
Sem anel
4.0
0,8755 € - 1,3493 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
1,0815 € - 1,6583 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
1,5965 € - 2,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
8.0
14.0
Aço inoxidável
4.0
Sem anel
3.0
0,8549 € - 1,3081 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
2,0909 € - 3,2136 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
3.0
9.4
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
3,7595 € - 5,7886 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
12.0
26.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
1,1845 € - 1,8231 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
3.0
6.5
Aço inoxidável
5.0
With collar
4.0
2,5235 € - 3,8831 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
12.0
3.5
Aço inoxidável
12.0
With collar
10.0
2,0909 € - 3,2136 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
11.9
22.3
Body & Ball Thermoplast
10.0
With collar
8.5
  • de 4
Êmbolo de mola 6.0 5.0 15.0 Aço inoxidável

20208943

Intervalo de preços
1,9776 € - 1,2875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Êmbolo de mola 5.0 4.0 12.0 Aço inoxidável

20208936

Intervalo de preços
1,8849 € - 1,2257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Êmbolo de mola 8.0 6.5 18.0 Aço inoxidável

20208950

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,3493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Êmbolo de mola 10.0 8.5 26.0 Aço inoxidável

20208967

Intervalo de preços
2,3278 € - 1,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Êmbolo de mola 4.0 3.0 10.7 Aço inoxidável

20208929

Intervalo de preços
1,8437 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Êmbolo de mola 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Intervalo de preços
1,4008 € - 0,9064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Intervalo de preços
2,7501 € - 1,7922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Intervalo de preços
1,6892 € - 1,1021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 3.0 2.38 4.0 Aço inoxidável

20254766

Intervalo de preços
1,9467 € - 1,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 5.5 4.0 14.0 Aço inoxidável

20254544

Intervalo de preços
2,7295 € - 1,7716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.5
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Intervalo de preços
1,3493 € - 0,8755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Intervalo de preços
1,6583 € - 1,0815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 11.0 Aço inoxidável

20254513

Intervalo de preços
2,4617 € - 1,5965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    8.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Intervalo de preços
1,3081 € - 0,8549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Intervalo de preços
3,2136 € - 2,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    5.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Intervalo de preços
5,7886 € - 3,7595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    4.6
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254568

Intervalo de preços
1,8231 € - 1,1845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254599

Intervalo de preços
3,8831 € - 2,5235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.5 Body & Ball Thermoplast

20254735

Intervalo de preços
3,2136 € - 2,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5