20209018
20209018
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 19 | 5,253 € |
| 20 - 49 | 4,7277 € |
| 50 - 99 | 4,4702 € |
| 100 - 499 | 3,9449 € |
| 500 + | 3,4196 € |
| Material do pino | Aço inoxidável |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
| d2 | 8.1 |
| d3 | 11.0 |
| d4 | 9.55 |
| d5 ±0.04 | 10.0 |
| l1 | 26.0 |
| l2 | 1.5 |
| l3 | 4.2 |
| l4 | 14.3 |
| s1 | 8.0 |
| Spring load F1 ≈ N | 16.2 |
| Spring load F2 ≈ N | 29.0 |
| Temperature max. C | +250 |
| Weight g | 9.0 |
| Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar