Menu Procurar

Êmbolo de mola 5.0 3.8 12.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com extremidade de pino é utilizado para a localização, aplicação e de pressão e levantamento. A sua extremidade de pino oferece um engate e alinhamento precisos e o seu corpo liso facilita a inserção e ajuste e permite a libertação rápida. O seu corpo e mola são fabricados em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20208998

Número de peça do fabricante:

20208998

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 3,9449 €
20 - 49 3,5535 €
50 - 99 3,3578 €
100 - 499 2,9561 €
500 + 2,5647 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,94 €

1 x 3,9449 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do pino Aço inoxidável
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.8
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.1
l4 6.0
s1 4.0
Spring load F1 ≈ N 3.3
Spring load F2 ≈ N 9.0
Temperature max. C +250
Weight g 1.2
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos