Menu Procurar

Êmbolo de mola M2 1.0 4.0 Aço escurecido

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Referência da Essentra:

20760854

Número de peça do fabricante:

20760854

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 6,94 €
20 - 49 6,25 €
50 - 99 5,90 €
100 + 5,21 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,94 €

1 x 6,94 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Stroke s1 0.3
Spring load F1 ≈ N 1.6
Spring load F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Weight g 0.1
Material Aço escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos