Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
8,60 € - 9,0538 € 14 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
13,2427 € - 13,9387 € 18 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,4663 € - 6,8091 € 1046 Em stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
7,3401 € - 7,7273 € 53 Em stock
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sem bloqueio
18.0 mm
5.00 N
7,9589 € - 8,3789 € 55 Em stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
5.00 N
7,5062 € - 7,9039 € 24 Em stock
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
8,0584 € - 8,4899 € 6 Em stock
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
11,0869 € - 11,6729 € 2 Em stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
6.00 N
16,1612 € - 17,0117 € 2 Em stock
M10 x 1
13,0449 € - 13,7282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
24.0 mm
8,2022 € - 8,6333 € 171 Em stock
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
7,2957 € - 7,6828 € 26 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
7,705 € - 8,1134 € 118 Em stock
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
10,0481 € - 10,5791 € 48 Em stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,3845 € - 7,7706 € 240 Em stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
10,3686 € - 10,9102 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
13,2205 € - 13,9176 € 10 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,5002 € - 6,8429 € 49 Em stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
7,229 € - 7,6056 € 310 Em stock
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
7,0418 € - 7,4173 € 10 Em stock
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10196090

Intervalo de preços
9,0538 € - 8,60 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196168

Intervalo de preços
13,9387 € - 13,2427 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196236

Intervalo de preços
6,8091 € - 6,4663 €

Níveis de stock
1046 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 x 1.0 PA Preto

10196267

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    42.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 x 1.5 PA Preto

10196304

Intervalo de preços
8,3789 € - 7,9589 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    52.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 x 0.75 PA Preto

10196458

Intervalo de preços
7,9039 € - 7,5062 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 0.75
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196496

Intervalo de preços
8,4899 € - 8,0584 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196533

Intervalo de preços
11,6729 € - 11,0869 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    59.0 mm
Cavilha de imobilização M10 x 1.0 Preto

10270660

Intervalo de preços
17,0117 € - 16,1612 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M10 x 1
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Intervalo de preços
13,7282 € - 13,0449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Preto

10281079

Intervalo de preços
8,6333 € - 8,2022 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.0 mm
  • Força final da terminação
    7.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195840

Intervalo de preços
7,6828 € - 7,2957 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10195925

Intervalo de preços
8,1134 € - 7,705 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10195987

Intervalo de preços
10,5791 € - 10,0481 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10196069

Intervalo de preços
7,7706 € - 7,3845 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10196137

Intervalo de preços
10,9102 € - 10,3686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196199

Intervalo de preços
13,9176 € - 13,2205 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196243

Intervalo de preços
6,8429 € - 6,5002 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196281

Intervalo de preços
7,6056 € - 7,229 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196342

Intervalo de preços
7,4173 € - 7,0418 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm