Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
7,1039 € - 7,4808 € 45 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
15,3717 € - 16,1802 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 20 Em stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,1471 € - 7,5241 € 19 Em stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
19,7996 € - 20,841 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
12,7761 € - 13,4548 € 2 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,2644 € - 6,5981 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 36 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,7064 € - 8,1153 € 18 Em stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 40 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € 695 Em stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
6,2644 € - 6,5981 € 233 Em stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 9 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
19,8254 € - 20,8698 € 8 Em stock
M16 x 1.5
4,9295 € - 5,187 € 261 Em stock
M12 x 1.75
24.0 mm
15,7363 € - 16,5644 € 116 Em stock
M10 x 1
12,7019 € - 13,3673 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
24.0 mm
7,9866 € - 8,4063 € 171 Em stock
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 7 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
  • de 6
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195857

Intervalo de preços
7,4808 € - 7,1039 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10628584

Intervalo de preços
16,1802 € - 15,3717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10195994

Intervalo de preços
10,301 € - 9,7839 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10196076

Intervalo de preços
7,5241 € - 7,1471 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10645116

Intervalo de preços
20,841 € - 19,7996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196205

Intervalo de preços
13,4548 € - 12,7761 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Pino de indexação M10 x 1 6.0 mm Nylon

10235317


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Tamanho do corpo da rosca
    M10 x 1
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10195796

Intervalo de preços
6,5981 € - 6,2644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195871

Intervalo de preços
7,5663 € - 7,1904 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10195949

Intervalo de preços
8,1153 € - 7,7064 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196014

Intervalo de preços
10,3113 € - 9,7953 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196359

Intervalo de preços
6,7485 € - 6,4148 €

Níveis de stock
695 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10195819

Intervalo de preços
6,5981 € - 6,2644 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195895

Intervalo de preços
7,5663 € - 7,1904 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270684

Intervalo de preços
20,8698 € - 19,8254 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Aço polido
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M16 x 1.5
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Intervalo de preços
5,187 € - 4,9295 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização M10 x 1.0 Preto

10270660

Intervalo de preços
16,5644 € - 15,7363 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M10 x 1
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Intervalo de preços
13,3673 € - 12,7019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Preto

10281079

Intervalo de preços
8,4063 € - 7,9866 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.0 mm
  • Força final da terminação
    7.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195864

Intervalo de preços
7,5663 € - 7,1904 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida