Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
26,9297 € - 28,3471 € 6 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,2957 € - 7,6828 € 45 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,588 € - 6,9307 € 635 Em stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
7,3062 € - 7,6934 € 130 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
15,7867 € - 16,6171 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
10,0481 € - 10,5791 € 20 Em stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,3401 € - 7,7273 € 19 Em stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
20,3342 € - 21,4037 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
13,121 € - 13,8181 € 2 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,3845 € - 7,7706 € 470 Em stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
10,2586 € - 10,8002 € 8 Em stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
15,7053 € - 16,5325 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
9,1638 € - 9,6387 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Com fecho
18.0 mm
5.00 N
16,1612 € - 17,0117 € 1161 Em stock
M12 x 1.5
20,3607 € - 21,4333 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
6,4447 € - 6,7874 € 17 Em stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
7,705 € - 8,1134 € 51 Em stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
7,2957 € - 7,6828 € 23 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
10,0481 € - 10,5791 € 19 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
8,6327 € - 9,0865 € 20 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • de 6
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10624869

Intervalo de preços
28,3471 € - 26,9297 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195857

Intervalo de preços
7,6828 € - 7,2957 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196359

Intervalo de preços
6,9307 € - 6,588 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196397

Intervalo de preços
7,6934 € - 7,3062 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10628584

Intervalo de preços
16,6171 € - 15,7867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10195994

Intervalo de preços
10,5791 € - 10,0481 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10196076

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10645116

Intervalo de preços
21,4037 € - 20,3342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196205

Intervalo de preços
13,8181 € - 13,121 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10196045

Intervalo de preços
7,7706 € - 7,3845 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 PA Preto

10196434

Intervalo de preços
10,8002 € - 10,2586 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    68.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10637814

Intervalo de preços
16,5325 € - 15,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.0 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196601

Intervalo de preços
9,6387 € - 9,1638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    17.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    52.0 mm
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 Preto

10270639

Intervalo de preços
17,0117 € - 16,1612 €

Níveis de stock
1161 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Aço polido
  • Código do material
    7318190090
  • Tamanho do corpo da rosca
    M12 x 1.5
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270684

Intervalo de preços
21,4333 € - 20,3607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Aço polido
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M16 x 1.5
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Cinzento

10281062

Intervalo de preços
6,7874 € - 6,4447 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.1 mm
  • Força final da terminação
    7.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10195901

Intervalo de preços
8,1134 € - 7,705 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195826

Intervalo de preços
7,6828 € - 7,2957 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10195963

Intervalo de preços
10,5791 € - 10,0481 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10196113

Intervalo de preços
9,0865 € - 8,6327 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida