Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
19,8254 € - 20,8698 € 8 Em stock
M16 x 1.5
4,9295 € - 5,187 € 866 Em stock
M12 x 1.75
24.0 mm
6,2752 € - 6,6089 € 37 Em stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
7,1039 € - 7,4808 € 2 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,039 € - 7,4057 € 310 Em stock
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
8,4058 € - 8,8477 € 20 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,8945 € - 13,5723 € 20 Em stock
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
13,9163 € - 14,6476 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
7,6096 € - 8,0082 € 28 Em stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
9,0516 € - 9,5367 € 10 Em stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sem bloqueio
18.0 mm
5.00 N
7,039 € - 7,4057 € 679 Em stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
6,3293 € - 6,663 € 49 Em stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
7,5025 € - 7,9001 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 19 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 470 Em stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
9,7087 € - 10,2145 € 188 Em stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
8,0937 € - 8,5242 € 293 Em stock
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
18.0 mm
5.00 N
12,5072 € - 13,1634 € 88 Em stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
6,9422 € - 7,3088 € 3 Em stock
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
8,9228 € - 9,3853 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
6.00 N
  • de 6
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270684

Intervalo de preços
20,8698 € - 19,8254 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Aço polido
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M16 x 1.5
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Intervalo de preços
5,187 € - 4,9295 €

Níveis de stock
866 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Cinzento

10281062

Intervalo de preços
6,6089 € - 6,2752 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.1 mm
  • Força final da terminação
    7.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195826

Intervalo de preços
7,4808 € - 7,1039 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196281

Intervalo de preços
7,4057 € - 7,039 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10196113

Intervalo de preços
8,8477 € - 8,4058 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196175

Intervalo de preços
13,5723 € - 12,8945 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 x 0.75 PA Preto

10645123

Intervalo de preços
14,6476 € - 13,9163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 0.75
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196472

Intervalo de preços
8,0082 € - 7,6096 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196519

Intervalo de preços
9,5367 € - 9,0516 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    49.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196465

Intervalo de preços
7,4057 € - 7,039 €

Níveis de stock
679 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196243

Intervalo de preços
6,663 € - 6,3293 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10195901

Intervalo de preços
7,9001 € - 7,5025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10195963

Intervalo de preços
10,301 € - 9,7839 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10196045

Intervalo de preços
7,5663 € - 7,1904 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10196328

Intervalo de preços
10,2145 € - 9,7087 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196502

Intervalo de preços
8,5242 € - 8,0937 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    42.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10196540

Intervalo de preços
13,1634 € - 12,5072 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196274

Intervalo de preços
7,3088 € - 6,9422 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196311

Intervalo de preços
9,3853 € - 8,9228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    59.0 mm