Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
26,9297 € - 28,3471 € 6 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,4336 € - 6,7763 € 233 Em stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
7,3845 € - 7,7706 € 9 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
16,2172 € - 17,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
10,0597 € - 10,5897 € 3 Em stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,3401 € - 7,7273 € 19 Em stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
20,3342 € - 21,4037 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
13,121 € - 13,8181 € 2 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,588 € - 6,9307 € 635 Em stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
7,3062 € - 7,6934 € 130 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
10,2586 € - 10,8002 € 8 Em stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
7,484 € - 7,8701 € 220 Em stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Com fecho
18.0 mm
5.00 N
8,0806 € - 8,5122 € 39 Em stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Com fecho
21.0 mm
5.00 N
5,0626 € - 5,3271 € 876 Em stock
M12 x 1.75
24.0 mm
6,4447 € - 6,7874 € 17 Em stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
14,3925 € - 15,1541 € 10 Em stock
M10 x 1.0
13,011 € - 13,6965 € 1 Em stock
M10 x 1.0
18.2 mm
15,2652 € - 16,0691 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
8,0361 € - 8,4561 € 26 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
11,1207 € - 11,7067 € 18 Em stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Com fecho
21.0 mm
6.00 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10624869

Intervalo de preços
28,3471 € - 26,9297 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10195819

Intervalo de preços
6,7763 € - 6,4336 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195895

Intervalo de preços
7,7706 € - 7,3845 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10628621

Intervalo de preços
17,072 € - 16,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196038

Intervalo de preços
10,5897 € - 10,0597 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 21.0 mm Preto

10196076

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
  • Comprimento total
    27.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10645116

Intervalo de preços
21,4037 € - 20,3342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196205

Intervalo de preços
13,8181 € - 13,121 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196359

Intervalo de preços
6,9307 € - 6,588 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196397

Intervalo de preços
7,6934 € - 7,3062 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 PA Preto

10196434

Intervalo de preços
10,8002 € - 10,2586 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    68.0 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196373

Intervalo de preços
7,8701 € - 7,484 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    46.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196410

Intervalo de preços
8,5122 € - 8,0806 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    16.5 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Intervalo de preços
5,3271 € - 5,0626 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Cinzento

10281062

Intervalo de preços
6,7874 € - 6,4447 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.1 mm
  • Força final da terminação
    7.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização M10 x 1.0 Preto

10270653

Intervalo de preços
15,1541 € - 14,3925 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Aço polido
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M10 x 1.0
Cavilha de imobilização 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Intervalo de preços
13,6965 € - 13,011 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Diâmetro da cabeça
    18.2 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 x 0.75 PA Preto

10634417

Intervalo de preços
16,0691 € - 15,2652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 0.75
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196588

Intervalo de preços
8,4561 € - 8,0361 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196625

Intervalo de preços
11,7067 € - 11,1207 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm