Menu Procurar

Ejetores de carta PCB

Em stock

Os ejetores de cartão PCI ajudam na inserção e extração de cartões. Alavancagem contra o rack de guia ou a placa de ejeção do quadro. Evite tensões indevidas e proteja os componentes, circuitos e conectores em sistemas de suporte PCI. CBE - Fixa em furos de 0,109". RCP - são fornecidos pinos de mola para a instalação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Espessura do painel Comprar
0,9896 € - 2,1878 € 240 Em stock
28.6 mm
1.6 mm
1,5707 € - 1,6534 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9 mm
2.4 mm
1,1772 € - 1,2393 € 35 Em stock
28.6 mm
2.4 mm
3,0187 € - 3,1776 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1.6 mm
1,5708 € - 3,4721 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9 mm
1.6 mm
0,2685 € - 0,2819 € 781 Em stock
9.5 mm
3.2 mm
2,1683 € - 2,2826 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
1.6 mm
1,1496 € - 1,2099 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.9 mm
1.6 mm
0,2685 € - 0,2819 € 848 Em stock
8.0 mm
1.6 mm
3,058 € - 3,2189 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
1.6 mm
0,2642 € - 0,2774 € 90 Em stock
6.4 mm
1.6 mm
Ejetor da placa de circuito 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Branco

10316863

Intervalo de preços
2,1878 € - 0,9896 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Ejetor da placa de circuito 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Branco

10316955

Intervalo de preços
1,6534 € - 1,5707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    24.9 mm
  • Largura total
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    2.4 mm
Ejetor da placa de circuito 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Branco

10316894

Intervalo de preços
1,2393 € - 1,1772 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    2.4 mm
Ejetor da placa de circuito 31.8 mm 7.4 mm Tipo 6 Branco

10427835

Intervalo de preços
3,1776 € - 3,0187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    31.8 mm
  • Largura total
    7.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Ejetor da placa de circuito 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Branco

10316948

Intervalo de preços
3,4721 € - 1,5708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    24.9 mm
  • Largura total
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Pino de instalação 9.5 mm (C) Aço inoxidável

10319642

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
781 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Series
    RRP
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Ejetor da placa de circuito 38.1 mm 7.9 mm Tipo 5 Branco

10316931

Intervalo de preços
2,2826 € - 2,1683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Largura total
    7.9 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Ejetor da placa de circuito 27.9 mm 6.4 mm Tipo 3 Branco

10112489

Intervalo de preços
1,2099 € - 1,1496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    27.9 mm
  • Largura total
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Pino de instalação 8.0 mm (C) Aço inoxidável

10319635

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
848 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Series
    RRP
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Ejetor da placa de circuito 38.1 mm 8.0 mm Tipo 4 Branco

10316924

Intervalo de preços
3,2189 € - 3,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 90 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Aço inoxidável;Pino de instalação;6.4 mm;(C) )

10319628

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,2642 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Series
    RRP
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302