Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
205,9133 € - 228,7937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2050.0
229,3015 € - 254,7841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2300.0
195,8006 € - 217,5598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1950.0
30,6024 € - 50,997 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
400.0
219,9716 € - 244,4176 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2200.0
248,0247 € - 275,5807 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2500.0
33,522 € - 55,8629 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
450.0
67,3613 € - 112,2654 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1000.0
84,0536 € - 140,0858 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1200.0
99,0216 € - 165,0395 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1450.0
75,1997 € - 125,3293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1050.0
479,537 € - 532,8189 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5600.0
102,1739 € - 170,2863 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1500.0
87,227 € - 145,3748 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1250.0
80,8696 € - 134,7862 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1150.0
105,3156 € - 175,5224 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1550.0
595,4307 € - 661,5861 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
4850.0
625,3879 € - 694,8754 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
5100.0
209,3406 € - 232,6018 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1250.0
201,4493 € - 223,8326 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
50.0
1200.0
  • de 42
Veio oco endurecido 40.0 2050.0 0.6 Aço

20292294

Intervalo de preços
228,7937 € - 205,9133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2300.0 0.6 Aço

20292348

Intervalo de preços
254,7841 € - 229,3015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1950.0 0.6 Aço

20292270

Intervalo de preços
217,5598 € - 195,8006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 400.0 0.6 Aço

20291969

Intervalo de preços
50,997 € - 30,6024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2200.0 0.6 Aço

20292324

Intervalo de preços
244,4176 € - 219,9716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2500.0 0.6 Aço

20292386

Intervalo de preços
275,5807 € - 248,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 450.0 0.6 Aço

20291976

Intervalo de preços
55,8629 € - 33,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1000.0 0.6 Aço

20292089

Intervalo de preços
112,2654 € - 67,3613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1200.0 0.6 Aço

20292126

Intervalo de preços
140,0858 € - 84,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1450.0 0.6 Aço

20292171

Intervalo de preços
165,0395 € - 99,0216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1050.0 0.6 Aço

20292096

Intervalo de preços
125,3293 € - 75,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5600.0 0.6 Aço

20291815

Intervalo de preços
532,8189 € - 479,537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1500.0 0.6 Aço

20292188

Intervalo de preços
170,2863 € - 102,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1250.0 0.6 Aço

20292133

Intervalo de preços
145,3748 € - 87,227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1150.0 0.6 Aço

20292119

Intervalo de preços
134,7862 € - 80,8696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1550.0 0.6 Aço

20292195

Intervalo de preços
175,5224 € - 105,3156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 4850.0 0.6 Aço

20292850

Intervalo de preços
661,5861 € - 595,4307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 5100.0 0.6 Aço

20292904

Intervalo de preços
694,8754 € - 625,3879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1250.0 0.6 Aço

20293321

Intervalo de preços
232,6018 € - 209,3406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 50.0 1200.0 0.6 Aço

20293314

Intervalo de preços
223,8326 € - 201,4493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099