Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
274,8719 € - 305,4109 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4650.0
288,8668 € - 320,9607 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4900.0
205,8392 € - 228,7091 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3400.0
96,1126 € - 160,1947 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2950.0
194,4995 € - 216,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3200.0
211,4668 € - 234,9608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3500.0
197,3133 € - 219,2417 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3250.0
203,0255 € - 225,578 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3350.0
219,9081 € - 244,3435 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3650.0
241,2018 € - 268,0067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4050.0
260,8771 € - 289,8611 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4400.0
266,4729 € - 296,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4500.0
82,9111 € - 138,1817 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2500.0
91,7227 € - 152,8641 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2800.0
88,7714 € - 147,9559 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2700.0
315,3014 € - 350,3361 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5400.0
231,1526 € - 256,8363 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3850.0
228,3494 € - 253,7157 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3800.0
238,3986 € - 264,8862 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4000.0
318,094 € - 353,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5450.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 4650.0 0.4 Aço

20289249

Intervalo de preços
305,4109 € - 274,8719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4900.0 0.4 Aço

20289294

Intervalo de preços
320,9607 € - 288,8668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3400.0 0.4 Aço

20288990

Intervalo de preços
228,7091 € - 205,8392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2950.0 0.4 Aço

20288907

Intervalo de preços
160,1947 € - 96,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3200.0 0.4 Aço

20288952

Intervalo de preços
216,1106 € - 194,4995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3500.0 0.4 Aço

20289010

Intervalo de preços
234,9608 € - 211,4668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3250.0 0.4 Aço

20288969

Intervalo de preços
219,2417 € - 197,3133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3350.0 0.4 Aço

20288983

Intervalo de preços
225,578 € - 203,0255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3650.0 0.4 Aço

20289041

Intervalo de preços
244,3435 € - 219,9081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4050.0 0.4 Aço

20289126

Intervalo de preços
268,0067 € - 241,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4400.0 0.4 Aço

20289195

Intervalo de preços
289,8611 € - 260,8771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4500.0 0.4 Aço

20289218

Intervalo de preços
296,081 € - 266,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2500.0 0.4 Aço

20288815

Intervalo de preços
138,1817 € - 82,9111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2800.0 0.4 Aço

20288877

Intervalo de preços
152,8641 € - 91,7227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2700.0 0.4 Aço

20288853

Intervalo de preços
147,9559 € - 88,7714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5400.0 0.4 Aço

20289393

Intervalo de preços
350,3361 € - 315,3014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3850.0 0.4 Aço

20289089

Intervalo de preços
256,8363 € - 231,1526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3800.0 0.4 Aço

20289072

Intervalo de preços
253,7157 € - 228,3494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4000.0 0.4 Aço

20289119

Intervalo de preços
264,8862 € - 238,3986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5450.0 0.4 Aço

20289409

Intervalo de preços
353,4355 € - 318,094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099