Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
270,958 € - 301,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3050.0
298,5669 € - 331,7398 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3400.0
277,6645 € - 308,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4700.0
283,2709 € - 314,7408 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4800.0
294,4626 € - 327,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5000.0
297,2658 € - 330,2906 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5050.0
424,0443 € - 471,1592 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4900.0
294,3779 € - 327,0854 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3350.0
512,8157 € - 569,7999 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
6000.0
18,5223 € - 30,8669 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
300.0
38,0071 € - 63,3417 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
750.0
440,726 € - 489,692 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
5100.0
40,0593 € - 66,7584 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
800.0
61,6492 € - 102,7451 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
1200.0
197,0065 € - 218,8926 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
2800.0
279,3147 € - 310,3509 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3150.0
302,7664 € - 336,4047 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
3450.0
91,0563 € - 151,764 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1900.0
369,6517 € - 410,7265 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4250.0
394,7853 € - 438,6527 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
4550.0
  • de 42
Veio oco endurecido 25.0 3050.0 0.4 Aço

20290115

Intervalo de preços
301,0633 € - 270,958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3400.0 0.4 Aço

20290184

Intervalo de preços
331,7398 € - 298,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4700.0 0.4 Aço

20289256

Intervalo de preços
308,5209 € - 277,6645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4800.0 0.4 Aço

20289270

Intervalo de preços
314,7408 € - 283,2709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5000.0 0.4 Aço

20289317

Intervalo de preços
327,1806 € - 294,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5050.0 0.4 Aço

20289324

Intervalo de preços
330,2906 € - 297,2658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4900.0 0.4 Aço

20290481

Intervalo de preços
471,1592 € - 424,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3350.0 0.4 Aço

20290177

Intervalo de preços
327,0854 € - 294,3779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 6000.0 0.4 Aço

20290702

Intervalo de preços
569,7999 € - 512,8157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 300.0 0.6 Aço

20290757

Intervalo de preços
30,8669 € - 18,5223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 750.0 0.6 Aço

20290849

Intervalo de preços
63,3417 € - 38,0071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 5100.0 0.4 Aço

20290528

Intervalo de preços
489,692 € - 440,726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 800.0 0.6 Aço

20290856

Intervalo de preços
66,7584 € - 40,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 1200.0 0.6 Aço

20290931

Intervalo de preços
102,7451 € - 61,6492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 2800.0 0.4 Aço

20290061

Intervalo de preços
218,8926 € - 197,0065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3150.0 0.4 Aço

20290139

Intervalo de preços
310,3509 € - 279,3147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 3450.0 0.4 Aço

20290191

Intervalo de preços
336,4047 € - 302,7664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1900.0 0.4 Aço

20289881

Intervalo de preços
151,764 € - 91,0563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4250.0 0.4 Aço

20290351

Intervalo de preços
410,7265 € - 369,6517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 4550.0 0.4 Aço

20290412

Intervalo de preços
438,6527 € - 394,7853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099