Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
57,4708 € - 95,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1650.0
64,6216 € - 107,7062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1900.0
222,7219 € - 247,4641 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3700.0
297,2658 € - 330,2906 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5050.0
192,6378 € - 214,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3150.0
291,6594 € - 324,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4950.0
294,4626 € - 327,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5000.0
87,3222 € - 145,5335 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2650.0
263,6697 € - 292,9711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4450.0
269,2761 € - 299,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4550.0
280,4677 € - 311,6308 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4750.0
25,1547 € - 41,921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
450.0
35,6905 € - 59,4912 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
700.0
300,0584 € - 333,4006 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
5100.0
67,8797 € - 113,1328 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1350.0
76,2681 € - 127,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1550.0
93,246 € - 155,4134 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1950.0
42,196 € - 70,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
850.0
55,2706 € - 92,1141 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1050.0
72,3436 € - 120,5798 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
25.0
1450.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 1650.0 0.4 Aço

20288648

Intervalo de preços
95,7847 € - 57,4708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1900.0 0.4 Aço

20288693

Intervalo de preços
107,7062 € - 64,6216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3700.0 0.4 Aço

20289058

Intervalo de preços
247,4641 € - 222,7219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5050.0 0.4 Aço

20289324

Intervalo de preços
330,2906 € - 297,2658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3150.0 0.4 Aço

20288945

Intervalo de preços
214,0373 € - 192,6378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4950.0 0.4 Aço

20289300

Intervalo de preços
324,0601 € - 291,6594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5000.0 0.4 Aço

20289317

Intervalo de preços
327,1806 € - 294,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2650.0 0.4 Aço

20288846

Intervalo de preços
145,5335 € - 87,3222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4450.0 0.4 Aço

20289201

Intervalo de preços
292,9711 € - 263,6697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4550.0 0.4 Aço

20289225

Intervalo de preços
299,191 € - 269,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4750.0 0.4 Aço

20289263

Intervalo de preços
311,6308 € - 280,4677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 450.0 0.4 Aço

20289591

Intervalo de preços
41,921 € - 25,1547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 700.0 0.4 Aço

20289645

Intervalo de preços
59,4912 € - 35,6905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 5100.0 0.4 Aço

20289331

Intervalo de preços
333,4006 € - 300,0584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1350.0 0.4 Aço

20289775

Intervalo de preços
113,1328 € - 67,8797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1550.0 0.4 Aço

20289812

Intervalo de preços
127,1064 € - 76,2681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1950.0 0.4 Aço

20289898

Intervalo de preços
155,4134 € - 93,246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 850.0 0.4 Aço

20289676

Intervalo de preços
70,3338 € - 42,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1050.0 0.4 Aço

20289713

Intervalo de preços
92,1141 € - 55,2706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 25.0 1450.0 0.4 Aço

20289799

Intervalo de preços
120,5798 € - 72,3436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099