Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
492,0192 € - 546,6868 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5750.0
508,6691 € - 565,1879 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5950.0
378,0296 € - 420,0352 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4350.0
398,9107 € - 443,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4600.0
348,7705 € - 387,5181 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4000.0
365,4522 € - 406,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4200.0
352,9595 € - 392,1725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4050.0
373,8406 € - 415,3808 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4300.0
75,1997 € - 125,3293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1050.0
479,537 € - 532,8189 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5600.0
102,1739 € - 170,2863 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1500.0
467,1183 € - 519,0145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5450.0
487,862 € - 542,0642 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5700.0
61,5222 € - 102,5335 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
900.0
403,0997 € - 447,8873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4650.0
428,2226 € - 475,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4950.0
450,4684 € - 500,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5250.0
394,7853 € - 438,6527 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4550.0
415,6664 € - 461,8504 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4800.0
446,29 € - 495,8802 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5200.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 5750.0 0.6 Aço

20291846

Intervalo de preços
546,6868 € - 492,0192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5950.0 0.6 Aço

20291884

Intervalo de preços
565,1879 € - 508,6691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4350.0 0.6 Aço

20291563

Intervalo de preços
420,0352 € - 378,0296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4600.0 0.6 Aço

20291617

Intervalo de preços
443,233 € - 398,9107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4000.0 0.6 Aço

20291495

Intervalo de preços
387,5181 € - 348,7705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4200.0 0.6 Aço

20291532

Intervalo de preços
406,0615 € - 365,4522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4050.0 0.6 Aço

20291501

Intervalo de preços
392,1725 € - 352,9595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4300.0 0.6 Aço

20291556

Intervalo de preços
415,3808 € - 373,8406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1050.0 0.6 Aço

20292096

Intervalo de preços
125,3293 € - 75,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5600.0 0.6 Aço

20291815

Intervalo de preços
532,8189 € - 479,537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1500.0 0.6 Aço

20292188

Intervalo de preços
170,2863 € - 102,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5450.0 0.6 Aço

20291785

Intervalo de preços
519,0145 € - 467,1183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5700.0 0.6 Aço

20291839

Intervalo de preços
542,0642 € - 487,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 900.0 0.6 Aço

20292065

Intervalo de preços
102,5335 € - 61,5222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4650.0 0.6 Aço

20291624

Intervalo de preços
447,8873 € - 403,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4950.0 0.6 Aço

20291686

Intervalo de preços
475,8029 € - 428,2226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5250.0 0.6 Aço

20291747

Intervalo de preços
500,524 € - 450,4684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4550.0 0.6 Aço

20291600

Intervalo de preços
438,6527 € - 394,7853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4800.0 0.6 Aço

20291655

Intervalo de preços
461,8504 € - 415,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5200.0 0.6 Aço

20291730

Intervalo de preços
495,8802 € - 446,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099