Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
185,7027 € - 206,3363 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3300.0
196,0141 € - 217,7887 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3500.0
202,8489 € - 225,3877 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3650.0
208,0154 € - 231,1246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3750.0
118,0433 € - 131,164 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2550.0
127,4291 € - 141,5831 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2800.0
133,4566 € - 148,2887 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2950.0
122,1119 € - 135,6847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2650.0
120,0561 € - 133,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2600.0
172,6681 € - 191,8486 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3050.0
126,1805 € - 140,2054 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2750.0
131,4762 € - 146,0822 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2900.0
129,4849 € - 143,8757 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2850.0
188,2536 € - 209,1671 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3350.0
215,7113 € - 239,6816 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3900.0
108,5391 € - 120,5943 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2300.0
113,9747 € - 126,6433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2450.0
183,0548 € - 203,3979 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3250.0
190,8046 € - 212,0087 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3400.0
175,2944 € - 194,7763 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3100.0
  • de 62
Eixo endurecido 6.0 3300.0 0.4 Aço inoxidável

20294922

Intervalo de preços
206,3363 € - 185,7027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3500.0 0.4 Aço inoxidável

20294960

Intervalo de preços
217,7887 € - 196,0141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3650.0 0.4 Aço inoxidável

20294991

Intervalo de preços
225,3877 € - 202,8489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3750.0 0.4 Aço inoxidável

20295011

Intervalo de preços
231,1246 € - 208,0154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2550.0 0.4 Aço inoxidável

20294779

Intervalo de preços
131,164 € - 118,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2800.0 0.4 Aço inoxidável

20294823

Intervalo de preços
141,5831 € - 127,4291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2950.0 0.4 Aço inoxidável

20294854

Intervalo de preços
148,2887 € - 133,4566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2650.0 0.4 Aço inoxidável

20294793

Intervalo de preços
135,6847 € - 122,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2600.0 0.4 Aço inoxidável

20294786

Intervalo de preços
133,3921 € - 120,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3050.0 0.4 Aço inoxidável

20294878

Intervalo de preços
191,8486 € - 172,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2750.0 0.4 Aço inoxidável

20294816

Intervalo de preços
140,2054 € - 126,1805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2900.0 0.4 Aço inoxidável

20294847

Intervalo de preços
146,0822 € - 131,4762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2850.0 0.4 Aço inoxidável

20294830

Intervalo de preços
143,8757 € - 129,4849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3350.0 0.4 Aço inoxidável

20294939

Intervalo de preços
209,1671 € - 188,2536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3900.0 0.4 Aço inoxidável

20295042

Intervalo de preços
239,6816 € - 215,7113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2300.0 0.4 Aço inoxidável

20294724

Intervalo de preços
120,5943 € - 108,5391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2450.0 0.4 Aço inoxidável

20294755

Intervalo de preços
126,6433 € - 113,9747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3250.0 0.4 Aço inoxidável

20294915

Intervalo de preços
203,3979 € - 183,0548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3400.0 0.4 Aço inoxidável

20294946

Intervalo de preços
212,0087 € - 190,8046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3100.0 0.4 Aço inoxidável

20294885

Intervalo de preços
194,7763 € - 175,2944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900