Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
37,5508 € - 41,7182 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
700.0
92,8988 € - 103,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1900.0
105,1246 € - 116,8088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2150.0
41,5856 € - 46,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
800.0
43,6527 € - 48,5054 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
850.0
74,5711 € - 82,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1450.0
76,6824 € - 85,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1500.0
117,052 € - 130,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2450.0
72,8356 € - 80,9272 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1400.0
70,6247 € - 78,4732 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1350.0
64,8103 € - 72,0065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1200.0
66,9879 € - 74,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1250.0
60,7202 € - 67,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1100.0
86,5426 € - 96,1598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1750.0
84,8624 € - 94,2916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1700.0
88,6429 € - 98,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1800.0
62,2364 € - 69,1554 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1050.0
29,3155 € - 32,5764 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
500.0
35,5943 € - 39,5516 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
650.0
49,6441 € - 55,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1000.0
  • de 62
Eixo endurecido 8.0 700.0 0.4 Aço inoxidável

20295592

Intervalo de preços
41,7182 € - 37,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1900.0 0.4 Aço inoxidável

20295837

Intervalo de preços
103,2234 € - 92,8988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 2150.0 0.4 Aço inoxidável

20295882

Intervalo de preços
116,8088 € - 105,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 800.0 0.4 Aço inoxidável

20295615

Intervalo de preços
46,2062 € - 41,5856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 850.0 0.4 Aço inoxidável

20295622

Intervalo de preços
48,5054 € - 43,6527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1450.0 0.4 Aço inoxidável

20295745

Intervalo de preços
82,8616 € - 74,5711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1500.0 0.4 Aço inoxidável

20295752

Intervalo de preços
85,2052 € - 76,6824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 2450.0 0.4 Aço inoxidável

20295943

Intervalo de preços
130,0627 € - 117,052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1400.0 0.4 Aço inoxidável

20295738

Intervalo de preços
80,9272 € - 72,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1350.0 0.4 Aço inoxidável

20295721

Intervalo de preços
78,4732 € - 70,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1200.0 0.4 Aço inoxidável

20295691

Intervalo de preços
72,0065 € - 64,8103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1250.0 0.4 Aço inoxidável

20295707

Intervalo de preços
74,4273 € - 66,9879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1100.0 0.4 Aço inoxidável

20295677

Intervalo de preços
67,4632 € - 60,7202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1750.0 0.4 Aço inoxidável

20295806

Intervalo de preços
96,1598 € - 86,5426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1700.0 0.4 Aço inoxidável

20295790

Intervalo de preços
94,2916 € - 84,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1800.0 0.4 Aço inoxidável

20295813

Intervalo de preços
98,4922 € - 88,6429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1050.0 0.4 Aço inoxidável

20295660

Intervalo de preços
69,1554 € - 62,2364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 500.0 0.4 Aço inoxidável

20295554

Intervalo de preços
32,5764 € - 29,3155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 650.0 0.4 Aço inoxidável

20295585

Intervalo de preços
39,5516 € - 35,5943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 1000.0 0.4 Aço inoxidável

20295653

Intervalo de preços
55,1601 € - 49,6441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900