Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
48,1128 € - 53,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
450.0
78,2506 € - 86,9476 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
800.0
91,6081 € - 101,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
950.0
136,7395 € - 151,9376 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1400.0
65,4098 € - 72,6752 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
650.0
462,4645 € - 513,8495 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5450.0
69,5537 € - 77,2819 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
700.0
454,2628 € - 504,7328 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5350.0
370,2213 € - 411,3594 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4300.0
458,3636 € - 509,2965 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5400.0
407,4846 € - 452,7559 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4750.0
419,8626 € - 466,5116 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4900.0
448,8487 € - 498,716 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5250.0
395,0743 € - 438,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4600.0
403,3299 € - 448,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4700.0
432,2622 € - 480,2889 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5050.0
495,3578 € - 550,3916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5850.0
478,9542 € - 532,169 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5650.0
499,4802 € - 554,9768 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5900.0
424,0066 € - 471,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4950.0
  • de 62
Eixo endurecido 20.0 450.0 0.9 Aço inoxidável

20300302

Intervalo de preços
53,4623 € - 48,1128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 800.0 0.9 Aço inoxidável

20300371

Intervalo de preços
86,9476 € - 78,2506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 950.0 0.9 Aço inoxidável

20300401

Intervalo de preços
101,7904 € - 91,6081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 1400.0 0.9 Aço inoxidável

20300494

Intervalo de preços
151,9376 € - 136,7395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 650.0 0.9 Aço inoxidável

20300340

Intervalo de preços
72,6752 € - 65,4098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5450.0 0.6 Aço inoxidável

20300111

Intervalo de preços
513,8495 € - 462,4645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 20.0 700.0 0.9 Aço inoxidável

20300357

Intervalo de preços
77,2819 € - 69,5537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5350.0 0.6 Aço inoxidável

20300098

Intervalo de preços
504,7328 € - 454,2628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4300.0 0.6 Aço inoxidável

20299880

Intervalo de preços
411,3594 € - 370,2213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5400.0 0.6 Aço inoxidável

20300104

Intervalo de preços
509,2965 € - 458,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4750.0 0.6 Aço inoxidável

20299972

Intervalo de preços
452,7559 € - 407,4846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4900.0 0.6 Aço inoxidável

20300005

Intervalo de preços
466,5116 € - 419,8626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5250.0 0.6 Aço inoxidável

20300074

Intervalo de preços
498,716 € - 448,8487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4600.0 0.6 Aço inoxidável

20299941

Intervalo de preços
438,9678 € - 395,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4700.0 0.6 Aço inoxidável

20299965

Intervalo de preços
448,1491 € - 403,3299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5050.0 0.6 Aço inoxidável

20300036

Intervalo de preços
480,2889 € - 432,2622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5850.0 0.6 Aço inoxidável

20300197

Intervalo de preços
550,3916 € - 495,3578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5650.0 0.6 Aço inoxidável

20300159

Intervalo de preços
532,169 € - 478,9542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 5900.0 0.6 Aço inoxidável

20300203

Intervalo de preços
554,9768 € - 499,4802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 4950.0 0.6 Aço inoxidável

20300012

Intervalo de preços
471,1184 € - 424,0066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900