Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
115,3753 € - 127,8469 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1050.0
90,6014 € - 100,3967 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
900.0
170,9527 € - 189,422 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1650.0
99,889 € - 110,6787 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1000.0
98,9581 € - 109,642 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
750.0
86,6875 € - 96,0597 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
650.0
105,0828 € - 116,4437 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
800.0
220,5534 € - 244,3753 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1650.0
62,5271 € - 69,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
600.0
85,9894 € - 95,2769 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
850.0
24,1604 € - 26,7732 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
200.0
57,8939 € - 64,1456 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
550.0
161,6863 € - 179,1613 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1550.0
152,4304 € - 168,9005 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1450.0
28,1695 € - 31,2054 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
200.0
143,164 € - 158,6292 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1350.0
15,8883 € - 17,602 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
100.0
226,6887 € - 251,177 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1700.0
19,9186 € - 22,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
150.0
157,8781 € - 174,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1900.0
  • de 18
Eixo 20.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20335229

Intervalo de preços
127,8469 € - 115,3753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20335205

Intervalo de preços
100,3967 € - 90,6014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20335342

Intervalo de preços
189,422 € - 170,9527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20335212

Intervalo de preços
110,6787 € - 99,889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20335557

Intervalo de preços
109,642 € - 98,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335533

Intervalo de preços
96,0597 € - 86,6875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20335564

Intervalo de preços
116,4437 € - 105,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20335724

Intervalo de preços
244,3753 € - 220,5534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20335144

Intervalo de preços
69,276 € - 62,5271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20335199

Intervalo de preços
95,2769 € - 85,9894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20335069

Intervalo de preços
26,7732 € - 24,1604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20335137

Intervalo de preços
64,1456 € - 57,8939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20335328

Intervalo de preços
179,1613 € - 161,6863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20335304

Intervalo de preços
168,9005 € - 152,4304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20335441

Intervalo de preços
31,2054 € - 28,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20335281

Intervalo de preços
158,6292 € - 143,164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20335427

Intervalo de preços
17,602 € - 15,8883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20335731

Intervalo de preços
251,177 € - 226,6887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20335052

Intervalo de preços
22,0659 € - 19,9186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20335014

Intervalo de preços
174,93 € - 157,8781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000