Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
92,7911 € - 102,8191 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1800.0
37,5946 € - 41,6566 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
600.0
38,462 € - 42,6086 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
650.0
72,5552 € - 80,3936 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1050.0
14,0054 € - 15,5287 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
200.0
96,7473 € - 107,1985 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1950.0
9,0654 € - 10,0492 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
100.0
48,289 € - 53,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
850.0
89,8715 € - 99,5822 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1400.0
92,3362 € - 102,322 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1450.0
100,5343 € - 111,398 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1700.0
94,8327 € - 105,0828 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1500.0
80,7638 € - 89,4907 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1500.0
62,6964 € - 69,477 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1050.0
94,8009 € - 105,0405 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1850.0
95,8693 € - 106,2253 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1900.0
43,2115 € - 47,8765 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
750.0
32,2949 € - 35,7857 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
500.0
45,581 € - 50,5104 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
800.0
11,5407 € - 12,7889 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
150.0
  • de 18
Eixo 8.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20333850

Intervalo de preços
102,8191 € - 92,7911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20334000

Intervalo de preços
41,6566 € - 37,5946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20334017

Intervalo de preços
42,6086 € - 38,462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20334086

Intervalo de preços
80,3936 € - 72,5552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20333928

Intervalo de preços
15,5287 € - 14,0054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20333881

Intervalo de preços
107,1985 € - 96,7473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20333904

Intervalo de preços
10,0492 € - 9,0654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334055

Intervalo de preços
53,504 € - 48,289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20334154

Intervalo de preços
99,5822 € - 89,8715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20334161

Intervalo de preços
102,322 € - 92,3362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20334215

Intervalo de preços
111,398 € - 100,5343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334178

Intervalo de preços
105,0828 € - 94,8327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20333799

Intervalo de preços
89,4907 € - 80,7638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20333706

Intervalo de preços
69,477 € - 62,6964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20333867

Intervalo de preços
105,0405 € - 94,8009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20333874

Intervalo de preços
106,2253 € - 95,8693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20334031

Intervalo de preços
47,8765 € - 43,2115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20333980

Intervalo de preços
35,7857 € - 32,2949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20334048

Intervalo de preços
50,5104 € - 45,581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20333911

Intervalo de preços
12,7889 € - 11,5407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000