Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
123,6051 € - 136,9652 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1900.0
129,1057 € - 143,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
2000.0
126,3554 € - 140,0012 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1950.0
86,4442 € - 95,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1100.0
115,333 € - 127,794 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1750.0
113,9684 € - 126,2814 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
2000.0
31,491 € - 34,8972 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
400.0
106,5109 € - 118,0199 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1550.0
97,8686 € - 108,4467 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1350.0
87,3963 € - 96,8425 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1350.0
97,0858 € - 107,5687 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1600.0
111,7365 € - 123,8061 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1950.0
21,8332 € - 24,2027 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
250.0
98,1648 € - 108,7746 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1650.0
105,2944 € - 116,6659 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1800.0
10,0915 € - 11,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
100.0
102,9143 € - 114,0319 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1750.0
92,4314 € - 102,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1200.0
62,6541 € - 69,4241 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1000.0
83,4506 € - 92,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1050.0
  • de 18
Eixo 12.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20334635

Intervalo de preços
136,9652 € - 123,6051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20334659

Intervalo de preços
143,0582 € - 129,1057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20334642

Intervalo de preços
140,0012 € - 126,3554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20334475

Intervalo de preços
95,7847 € - 86,4442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334604

Intervalo de preços
127,794 € - 115,333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20334277

Intervalo de preços
126,2814 € - 113,9684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20334345

Intervalo de preços
34,8972 € - 31,491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20334567

Intervalo de preços
118,0199 € - 106,5109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20334529

Intervalo de preços
108,4467 € - 97,8686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20334147

Intervalo de preços
96,8425 € - 87,3963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20334192

Intervalo de preços
107,5687 € - 97,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20334260

Intervalo de preços
123,8061 € - 111,7365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20334314

Intervalo de preços
24,2027 € - 21,8332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20334208

Intervalo de preços
108,7746 € - 98,1648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20334239

Intervalo de preços
116,6659 € - 105,2944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20334284

Intervalo de preços
11,1916 € - 10,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334222

Intervalo de preços
114,0319 € - 102,9143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20334499

Intervalo de preços
102,4277 € - 92,4314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20334451

Intervalo de preços
69,4241 € - 62,6541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20334468

Intervalo de preços
92,4632 € - 83,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000