Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
39,758 € - 44,0531 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
700.0
73,0579 € - 80,9477 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1100.0
95,584 € - 105,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1650.0
102,5262 € - 113,5987 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1800.0
9,8262 € - 10,8974 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
100.0
80,2782 € - 88,9508 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1250.0
106,6668 € - 118,1925 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1900.0
15,6766 € - 17,3658 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
200.0
27,089 € - 30,0142 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
350.0
100,2087 € - 111,034 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1750.0
12,7514 € - 14,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
150.0
44,6093 € - 49,4297 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
700.0
52,9729 € - 58,6894 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
850.0
13,6372 € - 15,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
200.0
94,2038 € - 104,3802 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1950.0
8,8271 € - 9,785 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
100.0
47,0195 € - 52,0974 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
850.0
87,5088 € - 96,9642 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1400.0
89,9087 € - 99,6319 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1450.0
97,8912 € - 108,4693 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1700.0
  • de 18
Eixo 10.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20334024

Intervalo de preços
44,0531 € - 39,758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20334093

Intervalo de preços
80,9477 € - 73,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20334208

Intervalo de preços
105,9149 € - 95,584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20334239

Intervalo de preços
113,5987 € - 102,5262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20334284

Intervalo de preços
10,8974 € - 9,8262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20334123

Intervalo de preços
88,9508 € - 80,2782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20334253

Intervalo de preços
118,1925 € - 106,6668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20334307

Intervalo de preços
17,3658 € - 15,6766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20334338

Intervalo de preços
30,0142 € - 27,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334222

Intervalo de preços
111,034 € - 100,2087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20334291

Intervalo de preços
14,1213 € - 12,7514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20334406

Intervalo de preços
49,4297 € - 44,6093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334437

Intervalo de preços
58,6894 € - 52,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20333928

Intervalo de preços
15,1204 € - 13,6372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20333881

Intervalo de preços
104,3802 € - 94,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20333904

Intervalo de preços
9,785 € - 8,8271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334055

Intervalo de preços
52,0974 € - 47,0195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20334154

Intervalo de preços
96,9642 € - 87,5088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20334161

Intervalo de preços
99,6319 € - 89,9087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 1700.0 +0,-9 Alumínio

20334215

Intervalo de preços
108,4693 € - 97,8912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000