Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
19,9186 € - 22,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
150.0
157,8781 € - 174,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1900.0
36,8964 € - 40,8844 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
300.0
194,1187 € - 215,0951 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1900.0
133,9082 € - 148,3684 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1250.0
166,33 € - 184,3022 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1600.0
41,9633 € - 46,5013 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
350.0
138,5414 € - 153,5094 € 3 Em stock
20.0
1300.0
129,2855 € - 143,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1200.0
48,3313 € - 53,5463 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
450.0
81,0494 € - 89,8081 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
800.0
161,6863 € - 179,1613 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1550.0
85,9894 € - 95,2769 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
850.0
24,1604 € - 26,7732 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
200.0
57,8939 € - 64,1456 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
550.0
47,4745 € - 52,6049 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
550.0
45,4012 € - 50,3094 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
500.0
69,7308 € - 77,2624 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
850.0
124,9697 € - 138,4673 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1450.0
31,8612 € - 35,2991 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
250.0
  • de 18
Eixo 20.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20335052

Intervalo de preços
22,0659 € - 19,9186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20335014

Intervalo de preços
174,93 € - 157,8781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20335083

Intervalo de preços
40,8844 € - 36,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20335397

Intervalo de preços
215,0951 € - 194,1187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20335267

Intervalo de preços
148,3684 € - 133,9082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20335335

Intervalo de preços
184,3022 € - 166,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335090

Intervalo de preços
46,5013 € - 41,9633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20335274

Intervalo de preços
153,5094 € - 138,5414 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1200.0 +0,-9 Alumínio

20335250

Intervalo de preços
143,2486 € - 129,2855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20335113

Intervalo de preços
53,5463 € - 48,3313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20335182

Intervalo de preços
89,8081 € - 81,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20335328

Intervalo de preços
179,1613 € - 161,6863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20335199

Intervalo de preços
95,2769 € - 85,9894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20335069

Intervalo de preços
26,7732 € - 24,1604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20335137

Intervalo de preços
64,1456 € - 57,8939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20334758

Intervalo de preços
52,6049 € - 47,4745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20334741

Intervalo de preços
50,3094 € - 45,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334819

Intervalo de preços
77,2624 € - 69,7308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1450.0 +0,-9 Alumínio

20334925

Intervalo de preços
138,4673 € - 124,9697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20335076

Intervalo de preços
35,2991 € - 31,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000